Projektingenieur oder Techniker für Netzwerk und IT-Security m/w/d
PHOENIX CONTACT Energy Automation GmbH in 07549 Gera oder 42553 Velbert
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Ingenieur/Techniker m/w/d für die Abteilung Project Engineering mit dem Aufgabenschwerpunkt Informationstechnik.
Aufgaben:
- Sie führen die Konfiguration sowie Härtung von Netzwerk- und Rechnerkomponenten für den Einsatz in Netzleittechnischen Systemen durch
- Des Weiteren übernehmen Sie die Betreuung von IT-Sicherheitsaudits bei externen Überprüfungen
- Die Durchführung von projektbezogenen Patch- und Updates der Kundenanlagen fallen in Ihrem Aufgabenbereich
- Sie betreuen die Softwarepflegeverträge und übernehmen die Bewertung von IT-Risiken sowie die Einleitung entsprechender Maßnahmen bei Kundenprojekten
- Abschließend unterstützen Sie uns bei der Pflege des Schwachstellenmanagements
Anforderungen:
- Sie haben ein Studium der Fachrichtung Elektrotechnik, IT und/oder eine Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker m/w/d, staatlich geprüfter Informatiker m/w/d oder vergleichbar absolviert
- Des Weiteren verfügen Sie über Kenntnisse im Bereich der System- und Netzwerkadministration sowie über sichere Protokolle (z.B. SNMPv3, TLS, HTTPS, IPSec etc.)
- Sie bringen Erfahrung in der Konfiguration, Betreuung bzw. Administration von Windows Servern (2016-2021) / Windows 10 mit
Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.
Benefits:

Wenn Sie auf diesen Play-Button klicken, werden Sie mit Youtube verbunden.
Youtube