Werkstudent Datenbankentwicklung / Data Analytics m/w/d mit Remote-Option
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG in 32825 Blomberg oder 33106 Paderborn
Als Werkstudent Datenbankentwicklung / Data Analytics m/w/d unterstützt Du unser Team bei Aufbau und Weiterentwicklung unseres zentralen DWHs on Premise und in der Cloud. Vom Entwurf der Datenstrukturen über ETL bis zur Analyse der Daten bist Du an allen Schritten beteiligt und kannst parallel zum Studium wertvolle Praxiserfahrung sammeln.
Die wöchentliche Arbeitszeit kann bis zu 19 Stunden betragen und von Dir in der vorlesungsfreien Zeit flexibel bis auf Vollzeit erhöht werden. Die Erfüllung der Aufgabe ist überwiegen über mobiles Arbeiten möglich.
Aufgaben:
- Du übernimmst die Prüfung, Bereinigung und Zusammenführung verschiedener Daten und Datenquellen
- Weiterhin unterstützt Du uns bei der Entwicklung von ETL Prozessen und automatisierten Qualitätssicherungsmaßnahmen
- Das Design und die Implementierung von Datenstrukturen fallen in Deinen Aufgabenbereich
- Darüber hinaus bist Du für die Analyse und Auswertung der Daten verantwortlich
- Abschließend arbeitest Du eng mit den Experten m/w/d in unserem agilen, internationalen Team zusammen
Anforderungen:
- Du bist immatrikulierter Student m/w/d der Fachrichtung Informatik, Wirtschaftsinformatik, Data Science oder vergleichbar
- Des Weiteren bringst Du eine Passion für Daten und deren Analyse mit
- Gutes Englisch rundet Dein Profil ab
Benefits:

Wenn Sie auf diesen Play-Button klicken, werden Sie mit Youtube verbunden.
Youtube