(Senior) Consultant Mergers and Acquisition m/w/d
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG in 32825 Blomberg
Im Bereich M&A / CVC verknüpfen wir fundierte Beratungskompetenz mit spezifischen Branchenkenntnissen, um unsere Geschäftsfelder weiterzuentwickeln und auszubauen. Als Consultant M&A m/w/d wirken Sie bei der Beratung von internen Kunden mit und begleiten die Initiierung und Umsetzung von strategiekonformen Projekten. Des Weiteren arbeiten wir im Rahmen von operativen und finanziellen Zielvorgaben mit spannenden Technologieunternehmen zusammen. Als M&A Consultant m/w/d unterstützen Sie die Bereichsleitung bei der Erfüllung dieser Ziele.
Aufgaben:
- Sie wirken aktivan strategischen M&A-Projekten mit
- Zudem erstellen Sie selbstständig Unternehmensanalysen sowie -präsentationen und bereiten Entscheidungsvorlagen vor
- Im Bereich Post MergerIntegration unterstützen Sie die interdisziplinären Projektteams und arbeiten insbesondere mit den Fachbereichen Controlling, Finance und Legal zusammen
- Sie betreuen und bauen den Dealflow aktiv aus
- Die Analyse von Märkten und Technologien komplettieren Ihr Aufgabengebiet
Anforderungen:
- Sie haben ein Studium im Fachgebiet Wirtschaftswissenschaften, BWL, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbar absolviert
- Zusätzlich verfügen Sie über Berufserfahrung in relevanten Bereichen wie bspw. M&A oder Finance
- Sie zeichnen sich durch Ihr technologisches Verständnis aus
- Außerdem besitzen Sie eine Reisebereitschaft im Umfang von 20%
- Ihr Profil wird durch verhandlungssichere Englischkenntnisse abgerundet
Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.
Benefits:

Wenn Sie auf diesen Play-Button klicken, werden Sie mit Youtube verbunden.
Youtube