Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik Fachrichtung Formteile m/w/d
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG in 32825 Blomberg
Als Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik Fachrichtung Formteile m/w/d sind Sie in unserer Kunststofffertigung für Leiterplattenanschlusstechnik verantwortlich für die qualitative und quantitative Sicherstellung der Serienfertigung und leiten diese operativ ein. Zusätzlich unterstützen Sie bei Projekten und Requalifizierungsmaßnahmen.
Aufgaben:
- Sie sind zuständig für die Einrichtung der Spritzgussmaschinen und die anschließende Erstellung von Einstellprotokollen und ALS Datensätzen
- Sie stellen die Qualitätsstandards durch Qualitätswerkzeuge wie 5 Why, Ishikawa sicher
- Zudem unterstützen Sie bei der Analyse und Optimierung von Fertigungsprozessen und der Umsetzung der Verbesserungen
- Sie unterstützen in Projekten wie beispielsweise Digitalisierungs- oder Optimierungsprojekte
- Außerdem überwachen Sie die Fertigung, beseitigen Störungen und dokumentieren die eingeleiteten Maßnahmen
- Sie erstellen Auswertungen und Analysen von prozessbegleitenden Produktionskennzahlen wie OEE, Ausschuss etc.
- Abschließend sind Sie in Ihrem Verantwortungsbereich zuständig für die Arbeitssicherheit, Ordnung und Sauberkeit nach 5S und die Einhaltung von Arbeitsplatzstandards
Anforderungen:
- Sie verfügen über eine Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik m/w/d oder vergleichbar
- Zusätzlich haben Sie mehr als ein Jahr Berufserfahrung gesammelt
- Sie bringen die Bereitschaft im 3-Schicht-Betrieb zu arbeiten mit
- Ihr Profil wird durch umfangreiche Produkt- und Prozesskenntnisse sowie durch Kenntnisse über die betrieblichen Abläufe abgerundet
Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.
Benefits:

Wenn Sie auf diesen Play-Button klicken, werden Sie mit Youtube verbunden.
Youtube