Servicetechniker Ausgabegeräte und Werkzeuge m/w/d
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH in 32825 Blomberg
Als Servicetechniker m/w/d für Ausgabegeräte und Werkzeuge sind Sie deutschlandweit bei Wartungs- und Service Arbeiten beim Kunden vor Ort im Einsatz. Durch Ihre Leistungen sichern Sie den fehlerfreien Betrieb der genannten Geräte und tragen stark zur Kundenbindung bei. Sie verantworten von der Terminabsprache über die Durchführung bis zur Berechnung der Dienstleistung alle Vorgänge.
Aufgaben:
- Sie planen nach ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten ihre Service Einsätze mit dem hierzu bereitgestellten Service Fahrzeug
- Sie führen Wartungsarbeiten, Reparaturen und Prüfungen an Industriedrucksystemen sowie Werkzeugautomaten /-maschinen vor Ort durch
- Ein ständiger Dialog mit dem Produktmarketing und der Entwicklungsabteilung zum bidirektionalen Know-how Transfer zählt ebenfalls zu Ihren Aufgaben
Anforderungen:
- Sie bringen eine Ausbildung zum Elektriker bzw. Elektroniker m/w/d, sowie eine Weiterbildung zum Techniker m/w/d im Bereich Elektrotechnik oder Mechatronik mit; alternativ können Sie eine vergleichbare Ausbildung vorweisen
- Sie konnten bereits erste Berufserfahrung sammeln
- Ihr ausgeprägtes Interesse an Hard- und Softwarelösungen sowie eine Bereitschaft zu nationalen Dienstreisen im Umfang von 80% runden Ihr Aufgabegebiet ab
Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.
Benefits:

Wenn Sie auf diesen Play-Button klicken, werden Sie mit Youtube verbunden.
Youtube