Project Manager SAP ERP Sales S/4HANA m/w/d
Phoenix Contact GmbH & Co. KG in 32825 Blomberg | Hybrid-Modell möglich
Als Project Manager m/w/d trägst du zum Erfolg der Digitalen Transformation der Phoenix Contact Gruppe bei, mit der die ERP-Systeme der internationalen Vertriebstochtergesellschaften kontinuierlich in die definierte Ziellandschaft integriert werden. Gestalte mit uns gemeinsam die digitale Zukunft!
Aufgaben:
- Du steuerst den gesamten Projektverlauf der Einführung unseres SAP S/4HANA-Templates, von der Planung und Konzeption bis zur Test- und Go-Live-Phase
- Gemeinsam mit einem Team von Experten betreibst du das Anforderungsmanagement von der Anforderungsbewertung über die Konzeption und Implementierung bis zum Test und der Lösungsabnahme
- Zudem stellst Du die Schnittstellen in die Digital Transformation Roadmap sicher und kommunizierst regelmäßig lokal sowie international auf allen Ebenen
- Du verantwortest die termin- und budgetgerechte Abwicklung deiner Projekte
Anforderungen:
- Du hast ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftsinformatik, Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre oder eine vergleichbare Aus-/ Weiterbildung im IT-Umfeld
- Zusätzlich bringst du mehr als ein Jahr Erfahrungen in der Beratung und Einführung von SAP ERP Systemen (ECC- oder S/4HANA-basiert) mit
- Idealerweise hast du nachweislich Kenntnisse anerkannter Projektmanagement-Standards z.B. Prince2/SAP Activate
- Neben nationaler bringst Du auch internationale Reisebereitschaft im Umfang von 10 % mit
- Du bist engagiert, arbeitest gerne im Team und kommunizierst in Deutsch und Englisch verhandlungssicher
- Ein professionelles Auftreten im internationalen Kontext rundet dein Profil ab
Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.
Benefits:
Wenn Sie auf diesen Play-Button klicken, werden Sie mit Youtube verbunden.
Youtube