Ausbildung zum Fachlagerist m/w/d
Phoenix Feinbau GmbH & Co. KG in 58511 Lüdenscheid
Du hast den Warenstrom fest im Griff. Egal ob auf dem Gabelstapler, mit dem du geschickt von einem Lagerplatz zum nächsten fährst, oder im Büro, wo du die Bestellungen verwaltest. Hier heißt es einen kühlen Kopf bewahren. Denn die Verantwortung für eine schnelle Lieferung, die punktgenau beim Kunden ankommt, liegt in deinen Händen. Und du weißt selbst, wie nervig es ist, etwas Falsches geliefert zu bekommen.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung und wünschen viel Erfolg.
Aufgaben:
- Du betreust den Wareneingang und -ausgang
- Zusätzlich kommissionierst du die eingehenden Aufträge
- Du bist verantwortlich für das Verpacken, Verladen und Versenden von Kundenaufträgen
- Das Ein- und Auslagern von Artikeln mithilfe von Gabelstaplern und Hubwagen gehört ebenfalls zu deinen Aufgaben
Details zur Ausbildung:
- Ausbildungsbeginn: 01.09.2025
- Ausbildungszeit: 2 Jahre
- Berufsschule: Kaufmannsschule 1, Hagen
Anforderungen:
- Du hast oder wirst einen Hauptschulabschluss oder Fachoberschulreife erwerben
- Zudem hast du ein großes Interesse an der Logistik und Spaß an wechselnden Aufgaben
- Du bringst gute Leistungen in Deutsch mit
- Gewissenhaftigkeit und Teamfähigkeit runden dein Profil ab
Benefits: