Senior Consultant OT Security m/w/d
Job-ID: 2024-0013 | Phoenix Contact GmbH & Co. KG in 32825 Blomberg | Hybrid-Modell möglich
Für die Stelle als Senior Consultant OT Security m/w/d suchen wir eine Person, die sich mit den wachsenden Sicherheitsrisiken durch die zunehmende Verknüpfung von IT-Technologien mit OT-Systemen auskennt. Neue Prozesse und Technologien erfordern eine Anpassung der Sicherheitsstrategie im industriellen Umfeld. Um Netzwerke, Datenzentren, Endpunkte, Geräte, Benutzer und Anwendungen vor Cybergefahren und böswilligen Ransomware-Angriffen zu schützen, sind resiliente Sicherheitsarchitekturen und innovative Lösungen unerlässlich.
Aufgaben:
- Du unterstützt unsere internen Kunden, wie Fachbereiche und Tochtergesellschaften partnerschaftlich im Bereich der Operational Technology (OT) Security und bei der Durchführung von risikoorientierten Sicherheitsanalysen und Architektur-Reviews
- Du entwickelst in Abhängigkeit der Kundenanforderungen strategische Security Roadmaps und innovative Lösungsszenarien, die du dem Kunden mit Darstellung der damit verbundenen Vor- und Nachteile vermittelst
- Du konzipierst technische und organisatorische Umsetzungsmaßnahmen passgenau, sodass diese bestmöglich bei unseren internen Kunden integriert werden können
- Du stehst den Fachbereichen und Tochtergesellschaften als Projektmanager m/w/d bei Umsetzungsprojekten oder für die fachliche Beratung zur Verfügung
Anforderungen:
- Du hast ein abgeschlossenes Studium der Informatik, Ingenieur- oder Wirtschaftswissenschaften absolviert oder eine vergleichbare Ausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich der IT, IoT oder OT Security
- Zusätzlich hast du fundierte Kenntnisse von Managementsystemen für die Informationssicherheit, auch im industriellen Umfeld (IEC 62443, ISO/ IEC 27001, TISAX oder NIST CSF)
- Du hast ein technisches Verständnis von komplexen Systemlandschaften und Sicherheitsarchitekturen
- An digitalen Trends und aktuellen technischen IT-Sicherheitslösungen hast du ein reales Interesse und möchtest diese Technologien im industriellen Umfeld implementieren
- Im Projektmanagement, speziell von Umsetzungsprojekten hast du nachweislich Erfahrungen sammeln können
- Zertifizierungen im Bereich IT und Cybersicherheit wie ITIL, CISSP, CISA, CISM, Security+ oder SANS sind wünschenswert
- Neben Deutsch sprichst du sehr gut Englisch
Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.
Benefits: