Ingenieur / Techniker im Vertriebsinnendienst m/w/d
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH in 32825 Blomberg | Hybrid-Modell möglich
Als Ingenieur m/w/d oder Techniker m/w/d in unserem Vertriebssegment für Leiterplatten – und Geräteanschlusstechnik bist du verantwortlich für die aktive Kundenbetreuung unserer Key-Kunden im Raum Norddeutschland und erhälst somit auch die Umsatzverantwortung für deinen Bereich.
Aufgaben:
- Du bist für die regelmäßige, selbständige Planung, Organisation, Durchführung und Dokumentation von Kundenkontakten zuständig
- Du baust vorhandene Kundenbeziehungen bei Flächenkunden aus und sicherst diese
- Des Weiteren organisierst du Preis- und Konditionsgespräche in Abstimmung mit der Vertriebsleitung
- Du übernimmst die technische Beratung und arbeitest auch kundenspezifische Produktlösungen aus
- Du beobachtest den Markt, identifizierst Innovationen sowie neue Kundenprojekte und leitest daraus Umsatzpotenziale ab
- Abschließend erstellst du Angebote und verfolgst diese
Anforderungen:
- Du hast ein Studium im Beriech Elektrotechnik oder Wirtschaftsingenieurwesen mit Elektrotechnik Schwerpunkt, alternativ eine Weiterbildung zum Techniker Elektrotechnik m/w/d oder vergleichbar absolviert
- Du kannst mindestens drei Jahre Berufserfahrung in ähnlicher Position vorweisen
- Idealerweise hast du Projekterfahrungen sammeln können
- Gutes Englisch sowie eine nationale Reisebereitschaft von ca. 20 % runden dein Profil ab
Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.
Benefits: