Ausbildung zum Werkzeugmechaniker für Formentechnik m/w/d
Job-ID: 2025-0299 | Phoenix Contact GmbH & Co. KG in 32825 Blomberg


Wenn du Geduld zu deinen Eigenschaften zählst, Präzision und Erfahrung zu schätzen weißt, ist diese Ausbildung vielleicht genau dein Ding. Du stellst Spritzgießwerkzeuge her, mit denen in der Produktion Kunststoffteile für unsere Produkte gefertigt werden. Bei der Herstellung und Wartung von Spritzgießwerkzeugen kommt es auf Geschick und große Genauigkeit an. Selbst ein Haar mit einer Dicke von 0,06 mm darf nicht zwischen die beiden Werkzeughälften passen. Die fertigen Oberflächen sind auf 0,001 mm genau gearbeitet, was mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und wünschen viel Erfolg.

Aufgaben:

  • Du fertigst, wartest und reparierst Spezialwerkzeuge für die Herstellung von Produkten aus Kunststoff
  • Zusätzlich hältst du Bauteile sowie Baugruppen instand 
  • Weiter erprobst und optimierst du Spritzgießwerkzeuge
  • Darüber hinaus übernimmst du die betriebliche und technische Kommunikation mit CAD Systemen

Details zur Ausbildung:

  • Ausbildungsstart: 01.08.2026
  • Ausbildungszeit: 3,5 Jahre
  • Berufsschule: Lüttfeld-Berufskolleg, Lemgo

Anforderungen:

  • Du hast oder wirst einen qualifizierten Hauptschulabschluss, Fachoberschulreife, Fachhochschulreife oder allgemeine Hochschulreife erwerben
  • Zudem verfügst du über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und besitzt handwerkliches Geschick
  • Du zeichnest dich durch deine präzise und selbstständige Arbeit aus
  • Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein runden dein Profil ab

Benefits:

 

Ihr Kontakt für die Stellenausschreibung:
Lena Feger, Tel: 05235/3-30700

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter phoenixcontact.de/jobs