Ausbildung zum Werkzeugmechaniker für Formentechnik m/w/d

  • Job-ID: 2026-0238
  • Phoenix Contact GmbH & Co. KG
  • 32825 Blomberg
  • Vollzeit
  • 3,5 Jahre Regelausbildung
  • 01.08.2027

Diesen Job teilen!

Bewerben

Wenn du Geduld zu deinen Eigenschaften zählst, Präzision und Erfahrung zu schätzen weißt, ist diese Ausbildung vielleicht genau dein Ding. Du stellst Spritzgießwerkzeuge her, mit denen in der Produktion Kunststoffteile für unsere Produkte gefertigt werden. Bei der Herstellung und Wartung von Spritzgießwerkzeugen kommt es auf Geschick und große Genauigkeit an. Selbst ein Haar mit einer Dicke von 0,06 mm darf nicht zwischen die beiden Werkzeughälften passen. Die fertigen Oberflächen sind auf 0,001 mm genau gearbeitet, was mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Aufgaben

  • Du fertigst, wartest und reparierst Spezialwerkzeuge für die Herstellung von Produkten aus Kunststoff
  • Du stellst hochpräzise Ersatzbauteile für die Spritzgießwerkzeuge her
  • Zusätzlich erprobst und optimierst du Spritzgießwerkzeuge
  • Darüber hinaus arbeitest du mit den betrieblichen CAD-Systemen und hältst dort deine Anpassungen fest

Details zur Ausbildung:

  • Ausbildungsstart: 01.08.2027
  • Ausbildungszeit: 3,5 Jahre
  • Berufsschule: Lüttfeld-Berufskolleg, Lemgo

Profil

  • Du hast oder wirst einen qualifizierten Hauptschulabschluss, Fachoberschulreife, Fachhochschulreife oder allgemeine Hochschulreife erwerben
  • Zudem verfügst du über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und besitzt handwerkliches Geschick
  • Du zeichnest dich durch deine präzise und selbstständige Arbeit aus
  • Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein runden dein Profil ab
 

Benefits

  • Work-Life-Balance:

    IG Metall Tarifvertrag, 35 Stundenwoche, flexible und individuelle Arbeitszeitmodelle, 30 Urlaubstage im Jahr

  • Übernahmechancen:

    Ausbildung mit Perspektive, vielseitige Übernahmebereiche

  • Bildung und Entwicklung:

    LinkedIn Learning, internes Weiterbildungszentrum, Entwicklungsmöglichkeiten

  • Mobiles Arbeiten:

    Mobiles Arbeiten ist während der Ausbildung möglich

  • Sport und Gesundheit:

    Arbeitsmedizinische Betreuung und Gesundheitsförderung, betriebliche Mitarbeiterberatung, EGYM WELLPASS, Betriebssport

  • Ausstattung:

    Firmenlaptop, Arbeitskleidung

  • Zusatzkonditionen:

    Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld

  • Mitarbeiterrabatte:

    Mitarbeiterangebote über die Plattform Corporate Benefits, Karten für Handballspiele beim TBV Lemgo, Rabatte bei Conrad Electronics

  • Flexible Arbeitszeiten:

    Variable Arbeitszeiten mit Gleitzeitkonto

Kontakt

Frau Lena Feger
Lena Feger

People & Organization
Telefon: 05235/3-30700