Prüfingenieur m/w/d Umweltsimulation Batterielabor


In unserem erweiterten Batterielabor führen Sie Umweltsimulationsprüfungen an Batterien unserer Kunden durch.  Angefangen von Zellen über Module bis hin zu kompletten Kfz Batterien. Gestalten Sie als Prüfingenieur m/w/d durch Ihre Arbeit den Weg in die Elektromobilität mit.

Job description:

  • Sie führen die erforderlichen Prüfungen an den Batterieprodukten durch und erstellen die Prüfdokumentation
  • Im Laborbereich unterstützen Sie bei dem Aufbau und der Einrichtung neuer Prüfgewerke
  • Sie koordinieren die Zusammenarbeit mit Dritten, die neben dem Kunden etwas mit dem Kundenauftrag oder dem Laborbereich zu tun haben
  • Darüber hinaus betreuen Sie die Kunden während des gesamten Prüfauftrags

Requirements:

  • Studium der Elektrotechnik oder vergleichbare Fachrichtung
  • Erste Erfahrungen im Umgang mit Prüfsystemen oder im Prüfumfeld
  • Ausgeprägte Programmierkenntnisse in C und C++
  • Erfahrungen mit der Vector CAN Software sowie im Umgang mit Diadem 
  • Fließende Englischkenntnisse

Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.

https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/4edc8268d3fe4ee17fcdd54965f7a27e/Testlab_Icon_AttraktiveBezahlung_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/55619c86fc717c51d2bcb1e6efc0537a/Testlab_Icon_FlexibleArbeitszeiten_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/cccf597b1724559482d6be78f0aec0dd/Testlab_Icon_Urlaub_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/545ba0aeebbed660b16f8d89874b4862/Testlab_Icon_Parkmoeglichkeiten_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/f8748436aa6ebf62114389e6a2ef5a3c/Testlab_Icon_Gesundheitsangebote_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/a75a0c36512d6d879bc227014eaa93fa/Testlab_Icon_Fitnesscenter_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/dff8da9c8dd634e7c6b183d32fcfc6ba/Testlab_Icon_Weiterbildung_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/ce1100f871453cc5c5cedf7f840ae37e/Testlab_Icon_BetrieblicheAltersvorsorge_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/e93f1b146c6a8fe8af006f97dc1edc8c/Testlab_Icon_Onboarding_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/5bf0a1a396c5da3c1a78ac5c8fcdd0c0/Testlab_Icon_Sozialberatung_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/7cee099930b465a96ee47752e26d873d/Testlab_Icon_Mitarbeiterevents_128x128.png

Contact: Schlink-Böger, Stefanie