Sicherheitsbeauftragter m/w/d im Bereich Logistik
Job-ID: 2020-0305 | PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG in 32825 Blomerg
Als Sicherheitsbeauftragter m/w/d sind Sie erster Ansprechpartner m/w/d innerhalb des Bereichs Logistik in Themen der Arbeitssicherheit und arbeiten eng mit dem Zentralbereich Health & Safety zusammen.
Job description:
- Sie bilden die Schnittstelle zwischen dem Zentralbereich Health & Safety und den Sicherheitsbeauftragten in den Gruppen der operativen Logistik und koordinieren die Einhaltung von Arbeitsschutzmaßnahmen
- Dabei prüfen Sie gesetzliche Vorgaben und Normen auf Aktualität und implementieren Änderungen
- Außerdem unterstützen Sie bei den Gefährdungsbeurteilungen und sind verantwortlich für das interne Controlling von Schulungsmaßnahmen
- Sie führen Regalprüfungen an unseren Standorten Blomberg und Schieder-Schwalenberg durch
- Darüber hinaus implementieren Sie Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen, Beinaheunfällen und Berufskrankheiten und beraten die Führungskräfte in arbeitssicherheitsrelevanten Fragestellungen
- Die Vorbereitung und Begleitung von Audits sowie das Mitwirken in Projekten runden ihr Aufgabengebiet ab
Requirements:
- Ausbildung als Fachkraft m/w/d für Arbeitssicherheit oder Fachkraft m/w/d für Lagerlogistik mit entsprechenden Kenntnissen im Umfeld der Arbeitssicherheit
- Eine Zusatzausbildung im Bereich Arbeitssicherheit ist von Vorteil
- Zertifizierung nach DIN ISO 450001
- Gute Englischkenntnisse
- Kenntnisse in logistischen Prozessen & Abläufen sowie in Gesetzen und Regelwerken wie dem ArbSchG
Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.
Benefits:

Wenn Sie auf diesen Play-Button klicken, werden Sie mit Youtube verbunden.
Youtube