Werkstudent Softwareentwicklung m/w/d
2021-0846 | PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG in 32825 Blomberg
Als Werkstudent m/w/d unterstützen Sie die Entwicklung einer unserer Geschäftsbereiche in der Softwareentwicklung. Die Wochenarbeitszeit beträgt bis zu 19 Stunden, in der vorlesungsfreien Zeit kann diese auf Vollzeit erhöht werden.
Job description:
- Sie schreiben automatisierte (Web) UI-Tests mit Selenium/ Cypres oder ähnlichem
- Sie übernehmen das manuelle Testen von Software auf Features/Bugs/Fixes
- Sie unterstützen das Team im Bereich der Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung
Requirements:
- Sie sind immatrikulierter Student m/w/d im Bereich Informatik, Wirtschaftsinformatik oder ähnlichem Bereich
- Idealerweise bringen Sie erste praktische Erfahrungen im Softwaretest mit
- Gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab
Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.
Benefits:

Wenn Sie auf diesen Play-Button klicken, werden Sie mit Youtube verbunden.
Youtube