Einrichter Stanzautomaten m/w/d
2022-0157 | PHOENIX FEINBAU GmbH & Co. KG in 58511 Lüdenscheid
Für unsere Metallteilefertigung suchen wir einen motivierten Facharbeiter m/w/d für das Ein- und Umrüsten von Stanzautomaten.
Job description:
- Maschinen werden nach Bedarf von Ihnen gerüstet und die Messeinrichtungen eingestellt
- Hierbei sind Sie für die Anforderung von Material und Peripherie zuständig und stellen die Werkzeuge gemäß Zeichnung und Einstellprotokoll ein
- Im Rahmen der allgemeinen Prüfanweisungen prüfen Sie die Teile auf Funktionsfähigkeit, Beschaffenheit und Maßhaltigkeit und überwachen den Maschinenablauf. Die Ergebnisse werden festgestellt und protokolliert.
- Bei Störungen des Ablaufes wird die Ursache in Abstimmung mit Ihren Vorgesetzten m/w/d behoben und langfristige Abstellmaßnahmen eingeleitet
- Sie überwachen die Wartungsintervalle führen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nach Bedarf durch
- Weiterhin bedienen Sie Mehrspurwickler, Bandreinigung, Laserschweißanlagen etc. und programmieren diese
- Die Anwendung von vorhandenen Kamera- und Messsysteme rundet Ihr Aufgabengebiet ab
Requirements:
- Sie haben eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker m/w/d absolviert
- Darüber hinaus haben Sie Erfahrung mit BRUDERER-Stanzautomaten
- Eine Bereitschaft zur Arbeit im 3-Schicht System rundet Ihr Profil ab
Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.
Benefits:

Wenn Sie auf diesen Play-Button klicken, werden Sie mit Youtube verbunden.
Youtube