HR Mitarbeiter Schwerpunkt Recruiting m/w/d
2022-0235 | PHOENIX FEINBAU GmbH & Co. KG in 58511 Lüdenscheid
Im Zuge des weiteren Wachstumskurses des Unternehmens suchen wir zur Verstärkung des Teams einen HR Mitarbeiter mit dem Schwerpunkt Recruiting m/w/d.
Job description:
- Sie unterstützen die Personalreferenten im Recruiting inkl. der Pflege des Bewerbungsmanagementtools, der Bearbeitung eingehender Bewerbungen, der Koordination von Vorstellungsgesprächen etc.
- Zusätzlich sind Sie eigenständig für das Bewerbermanagement von der Sichtung der Bewerbungen bis zur Durchführung des Vorstellungsgesprächs für einen kleineren Bereich sowie für die Recruitierung und Administration von Zeitarbeitskräften verantwortlich
- Die Erstellung von Stellenausschreibungen liegt ebenfalls in Ihrer Verantwortung
- Bei neuen Mitarbeitenden übernehmen Sie das Onboarding
- Neben der aktiven Mitarbeit in HR Projekten, bearbeiten Sie administrative Vorgängen, wie z.B. Arbeitsverträge, Zeugnisse, Bescheinigungen
Requirements:
- Sie haben eine kaufmännische Berufsausbildung und bringen zusätzlich die Bereitschaft zu einer Fortbildung zum Personalfachkaufmann m/w/d oder einer vergleichbaren Qualifikation mit
- Zusätzlich bringen Sie mehr als ein Jahr Berufserfahrung im Recruiting mit
- Grundkenntnisse im Arbeitsrecht sind von Vorteil
- Sehr gute Kommunikationsfähigkeit und Freude im Umgang mit Menschen runden Ihr Profil ab
Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.
Benefits:

Wenn Sie auf diesen Play-Button klicken, werden Sie mit Youtube verbunden.
Youtube