Technischer Vertriebsingenieur Schwerpunkt Funktechnologien m/w/d


Als technischer Vertriebsingenieur m/w/d mit dem Schwerpunkt Funktechnologien betreuen und entwickeln Sie unseren Kundenstamm aus dem industriellen Umfeld und tragen maßgeblich dazu bei, unser Produktportfolio der technischen Prüfdienstleistungen erfolgreich im Markt zu platzieren und auszubauen. Dabei erhalten Sie Einblick in die neuesten Technologien und Entwicklungen von Funktechnologien und tragen zur Entwicklung neuer, auf den Markt zugeschnittener Prüfdienstleistungen bei. 

Job description:

  • Sie übernehmen die Akquisition und Betreuung von Neu- und Bestandskunden aus den unterschiedlichsten Branchen, in denen Funktechnologien eingesetzt werden
  • Darüber hinaus identifizieren Sie Verkaufschancen beim Kunden, holen Aufträge sowie Angebotsverfolgungen und Reportings ein
  • Sie stimmen sich eng mit internen Schnittstellen hinsichtlich Auftragsübergaben ab
  • Zudem unterstützen Sie bei der strategischen Vertriebsplanung, Formulierung und Umsetzung von Vertriebszielen
  • Sie repräsentieren das Unternehmen auf Messen, Fachtagungen und anderen verkaufsfördernden Maßnahmen
  • Abschließend arbeiten Sie kundenspezifischen Präsentationen aus und stellen diese auch vor

Requirements:

  • Sie haben ein technisches Studium der Fachrichtung Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, alternativ einen technischen Fachwirt m/w/d oder vergleichbares absolviert
  • Idealerweise konnten bereits erste Berufserfahrung, gerne auch durch Praktika oder eine Werkstudententätigkeit, im technischen Vertrieb sammeln
  • Darüber hinaus haben Sie erste Erfahrungen im Prüfdienstleistungsumfeld sowie Kenntnisse im Projektmanagement
  • Fließende Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab

Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.

https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/4edc8268d3fe4ee17fcdd54965f7a27e/Testlab_Icon_AttraktiveBezahlung_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/55619c86fc717c51d2bcb1e6efc0537a/Testlab_Icon_FlexibleArbeitszeiten_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/cccf597b1724559482d6be78f0aec0dd/Testlab_Icon_Urlaub_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/545ba0aeebbed660b16f8d89874b4862/Testlab_Icon_Parkmoeglichkeiten_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/f8748436aa6ebf62114389e6a2ef5a3c/Testlab_Icon_Gesundheitsangebote_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/a75a0c36512d6d879bc227014eaa93fa/Testlab_Icon_Fitnesscenter_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/dff8da9c8dd634e7c6b183d32fcfc6ba/Testlab_Icon_Weiterbildung_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/ce1100f871453cc5c5cedf7f840ae37e/Testlab_Icon_BetrieblicheAltersvorsorge_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/e93f1b146c6a8fe8af006f97dc1edc8c/Testlab_Icon_Onboarding_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/5bf0a1a396c5da3c1a78ac5c8fcdd0c0/Testlab_Icon_Sozialberatung_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/7cee099930b465a96ee47752e26d873d/Testlab_Icon_Mitarbeiterevents_128x128.png  

 

Wenn Sie auf diesen Play-Button klicken, werden Sie mit Youtube verbunden.

Mehr zum Thema Datenschutz

Youtube

Contact: Schlink-Böger, Stefanie