Prüfingenieur im Batterielabor m/w/d
Als Prüfingenieur m/w/d testen Sie Batterieprodukte unserer Kunden - angefangen von Zellen über Module bis hin zu Komplettsystemen. Sie führen unterschiedliche Umweltsimulationsprüfungen durch, wie zum Beispiel Klimaprüfungen, Vibrationsprüfungen und Parametertests. So bekommen Sie einen ersten Einblick in die Technologien der Zukunft.
Job description:
- Sie führen die unterschiedlichsten, erforderlichen Prüfungen an den Batterieprodukten durch und erstellen die Prüfdokumentation
- Sie unterstützen bei dem Aufbau und der Einrichtung neuer Prüfgewerke
- Sie koordinieren die Zusammenarbeit mit allen Schnittstellen, die neben dem Kunden etwas mit dem beauftragten Kundenprojekt oder dem Laborbereich zu tun haben
- Sie betreuen die Kunden während des gesamten Prüfauftrags
Requirements:
- Sie haben ein Studium im Bereich Elektrotechnik, Elektrische Energiesysteme, Elektromobilität oder vergleichbar absolviert
- Sie haben erste Erfahrungen im Umgang mit Prüfsystemen oder im Prüfumfeld, gerne auch in Form von Praktika oder Werkstudententätigkeit, gesammelt
- Idealerweise besitzen Sie Programmierkenntnisse in C und C++ sowie Erfahrungen mit der Software Vector CAN sowie im Umgang mit Diadem/Matlab
- Gutes Englisch rundet Ihr Profil ab
Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.
Wenn Sie auf diesen Play-Button klicken, werden Sie mit Youtube verbunden.
Youtube
Contact: Schlink-Böger, Stefanie