Application Engineer – Softwareentwicklung m/w/d
2022-0401 | PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH in 32825 Blomberg oder 71034 Böblingen oder 04103 Leipzig
Zur Verstärkung des Teams Solution Development suchen wir einen Application Engineer m/w/d für die Entwicklung kundenspezifischer Softwarelösungen im Bereich der Automatisierungstechnik.
Job description:
- Sie verantworten die Entwicklung von kundenspezifischen und universellen Software-Applikationen in Verbindung mit dem PLCnext Technology Ökosystem von PHOENIX CONTACT von der Konzeption bis zur Serienreife
- Sie erstellen Software unter Anwendung von objektorientierten und strukturierten Programmiersprachen und sind offen für die Einarbeitung in neue Technologien
- Des Weiteren führen Sie Consulting-Dienstleistungen wie Machbarkeitsanalysen, Konzeptentwicklungen und technologiebezogene Workshops für Kunden durch
- Abschließend unterstützen Sie den Außendienst und die Kunden bei technischen Frage- und Problemstellungen und präsentieren technische Lösungskonzepte
Requirements:
- Sie haben ein Studium im Bereich Elektrotechnik, Informatik, Technische Informatik oder vergleichbar absolviert
- Sie bringen mindstens ein Jahr Berufserfahrung in ähnlicher Position mit
- Des Weiteren verfügen Sie über Kenntnisse in einer oder mehreren der folgenden Programmiersprachen C/C++, C#, Python oder IEC 61131-3
- Auch besitzen Sie Kenntnisse in Linux Betriebssystemen
- Gutes Englisch und eine nationale Reisebereitschaft von ca. 20% runden Ihr Profil ab
Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.
Benefits:

Wenn Sie auf diesen Play-Button klicken, werden Sie mit Youtube verbunden.
Youtube