Messtechniker Prüfmittelverwaltung (befristet bis Dezember 2023 als Elternzeitvertretung) m/w/d
2022-0607 | PHOENIX FEINBAU GmbH & Co. KG in 58511 Lüdenscheid
Als Messtechniker m/w/d in unserer Prüfmittelverwaltung überwachen Sie Termine, fordern Messmittel an, leiten deren Beschaffung ein und beauftragen Labore mit Kalibrierungen, Wartungen und Reparaturen welche dann intern und extern durchgeführt werden.
Job description:
- Sie beraten unsere Fachbereiche bzgl. der Beschaffung von Prüfmitteln und unterstützen in Folge dessen bei deren Beschaffung
- Zudem beauftragen Sie Wartungen, Reparaturen und Kalibrierungen
- Dabei führen Sie einiger der Kalibrierungen (Lehren Eigenbau; Handmessmittel) auch eigenständig durch
- Sie überwachen Prüfintervalle und legen Prüfmitteln mittels SAP an
- Weiter verantworten Sie hier den operativen Einkauf
- Abschließend moderieren und werten Sie MSA (Q-DAS Destra / MiniTab) aus
Requirements:
- Sie haben eine kaufmännische oder technische Ausbildung absolviert
- Darüber hinaus sind die zertifizierter "AUKOM Messtechniker Stufe 3" m/w/d, DGQ Messtechniker m/w/d oder Qualitätsassistent m/w/d o.ä. oder haben die Bereitschaft dies zu erwerben
- Sie konnten bereits mehr als ein Jahr Erfahrung in einem artverwandten Beruf sammeln
- Weiter besitzen Sie einen sicheren Umgang mit SAP
- Idealerweise haben Sie erste Projekterfahrung
- Grundkenntnisse der englischen Sprache sowie eine Bereitschaft für Dienstreisen (5%) runden Ihr Profi ab
Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.
Benefits:

Wenn Sie auf diesen Play-Button klicken, werden Sie mit Youtube verbunden.
Youtube