Disponent Metallteilefertigung m/w/d
2022-0614 | PHOENIX FEINBAU GmbH & Co. KG in 58511 Lüdenscheid
Für die Stanzteilfertigung-Folgeverbund suchen wir einen Disponenten m/w/d für die Artikel-Ersatzteilversorgung. Ziel ist die Sicherstellung einer störungsfreien Material- und Artikelversorgung mittels termingerechter Disposition.
Job description:
- Sie planen die Fertigungsaufträge zur optimalen Maschinenauslastung und optimieren Bestandswerte mit Hydra
- Dabei berücksichtigen Sie die Angabe von Mengen, Terminen und Kosten
- Die Einstellung, Überwachung und Dokumentation der Disposition gehört ebenfalls zu Ihrem Aufgabengebiet
- Sie stellen Listen und Kennzahlen bereit
- Im Rahmen der Einkaufsrichtlinien sind Sie für den operativen Einkauf des Bereiches zuständig
Requirements:
- Sie haben eine kaufmännische oder technische Berufsausbildung absolviert
- Zusätzlich bringen Sie mehr als ein Jahr Berufserfahrung, idealerweise mit Bezug zum Aufgabengebiet mit
- Sie sind es gewohnt systematisch und kostenbewusst zu Arbeiten
- Gute Anwenderkenntnisse in SAP und Hydra runden Ihr Profil ab
Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.
Benefits:

Wenn Sie auf diesen Play-Button klicken, werden Sie mit Youtube verbunden.
Youtube