Innovationsmanager für digitale Technologien m/w/d
2022-0973 | Phoenix Contact GmbH & Co. KG in 32825 Blomberg | Hybrid model possible
Als globales Technologieunternehmen mit mehr als 20.000 Mitarbeitenden weltweit – zu 100% im Familienbesitz und eigenfinanziert – arbeitet Phoenix Contact mit voller Überzeugung an der All Electric Society. Dieses Zukunftsbild beschreibt eine Welt, in der Energie aus erneuerbaren Ressourcen in ausreichendem Maße und bezahlbar zur Verfügung steht. Digitalisierung spielt in diesem Kontext eine zentrale Rolle in der gesamten Gruppe.
Die Abteilung Digital Innovations beschäftigt sich gruppenweit mit unterschiedlichen Facetten des Innovationsmanagements. Diese umfassen u.a. die Koordination, Leitung und Mitarbeit in übergreifenden Innovationsprojekten sowie das Management der Innovationskennzahlen. In den Projekten werden innovative Technologien mit den Geschäftsbereichen konzipiert, erprobt und ausgerollt, wie bspw. der digitale Zwilling unserer Produkte.
Für unterschiedliche Tätigkeiten im Kontext Innovationsmanagement sucht die Abteilung "Digital Innovations" Unterstützung. Wenn Du Interesse an dem Themengebiet und eine Tätigkeit als Innovationsmanager m/w/d für digitale Technologien hast, dann bist du bei uns genau richtig.
Job description:
- Du identifizierst und bewertest innovative Digitaltechnologien mit Mehrwert für unsere Prozesse und Geschäftstätigkeiten
- Du erarbeitest und erprobst mögliche Use Cases in Zusammenarbeit mit Softwareentwicklern m/w/d sowie den Geschäftseinheiten
- Auch baust Du das gruppenweite (inter)nationalen Innovationsmanagement-Netzwerk auf und pflegst dieses
- Du übernimmst die inhaltliche Synchronisierung mit den Innovationsmanagement-Entitäten und -Stakeholdern
- Im Rahmen von Workshops, Vorträgen, Tech Days und Hackathons kommunizierst und informierst Du zu wertstiftenden/vielversprechenden Digitaltechnologien und Use Cases
- Abschließend unterstützt Du bei weiteren Themen rund um das Innovationsmanagement, bspw. bei der Datenanalyse der bestehenden Innovationskennzahlen
Requirements:
- Du hast ein Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, Produktionstechnik oder vergleichbar absolviert
- Idealerweise hast Du erste Berufserfahrung in einer ähnlichen Position, gerne auch durch Praktika oder Werkstudententätigkeit, sammeln können
- Auch bringst Du eine hohe Affinität zu Digitalisierung im Unternehmenskontext mit und hast Kenntnisse im Innovationsmanagement
- Gutes Englisch und Begeisterungsfähigkeit für digitalte Technologien runden Dein Profil ab
Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.
Benefits: