Projektmanager m/w/d Einkauf
2022-1033 | PHOENIX CONTACT Power Supplies GmbH in 33106 Paderborn
Als Projektmanager m/w/d vertrittst Du den Einkauf in Entwicklungs- und Änderungsprojekten unserer Produkte und sicherst in diesem Rahmen sämtliche Beschaffungsaktivitäten gemäß der Qualitäts-, Kosten- und Terminziele.
Job description:
- Du fungierst als zentraler Ansprechpartner m/w/d für das Projektmanagement im Einkauf
- Zur Steuerung der wesentlichen Meilensteine erstellst Du die Projektpläne
- In Zusammenarbeit mit Schnittstellenfunktionen baust Du eine Sourcing-Strategie für die jeweiligen Projekte auf
- Du analysierst Stücklisten und definierst Maßnahmen zur Zielerreichung in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen strategischen Einkäufern
- In der Prototypenphase und im Produktionsanlauf stellst Du die Materialversorgung sicher
Requirements:
- Du bringst ein Studium der Fachrichtungen Wirtschaftsingenieurwesen oder Betriebswirtschaftslehre mit
- Du konntest bereits mehr als 3 Jahre Berufserfahrung im Einkauf und/oder Projektmanagement sammeln
- Neben sehr guten Englischkenntnissen überzeugst Du mit einem hohen Durchsetzungsvermögen sowie mit organisatorischem Geschick
Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.
Benefits:

Wenn Sie auf diesen Play-Button klicken, werden Sie mit Youtube verbunden.
Youtube