Trainee CAD Administration m/w/d
2023-0016 | Phoenix Contact GmbH & Co. KG in 32825 Blomberg | Hybrid model possible
Als Trainee m/w/d im Bereich CAD Administration lernst Du einen Bereich kennen, der IT und Ingenieurwesen stark vereint. Während die Stelle einerseits einen starken Fokus darauf hat mit den CAD-Anwendern m/w/d Unternehmensstandards für CAD-Konfigurationen und Templates auszuarbeiten, gibt es auf der anderen Seite die Herausforderungen der internationalen Verteilung dieser Konfigurationen und Templates.
Während des 12-monatigen Traineeprogramms durchläufst Du unterschiedliche Stationen im Bereich CAD Administration. Durch die direkte Einbindung in das abwechslungsreiche Projekt- und Tagesgeschäft sowie on-the-job Coaching bekommst Du spannende Einblicke in die Digitalisierungs-Strategie der Phoenix Contact Gruppe, die Arbeitsweise verschiedenster Unternehmensbereiche und der Schnittstelle zwischen CAD-Anwendern m/w/d sowie der IT. Durch die vielfältigen Aufgabenbereiche kannst Du dein persönliches Profil anhand von Erfahrungen, Fähigkeiten und Interessen weiterentwickeln und wirst gleichzeitig bestmöglich für zukünftige Aufgaben vorbereitet.
Dein Arbeitsvertrag ist von Beginn an unbefristet.
Job description:
- Du arbeitest an der Ausarbeitung sowie Weiterentwicklung der Unternehmensstandards für CAD-Konfiguration und Templates mit den CAD-Anwendern m/w/d mit
- Zudem übernimmst du die Koordination und Durchführung der Änderungen in der Konfiguration
- Du optimierst das CAD Konfigurations Release Managements
- Ebenfalls unterstützt Du im 3rd Level CAD-Support
- Du stimmst dich eng mit dem CAD-Datenmanagement ab
Requirements:
- Du hast ein Studium im Bereich Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen oder vergleichbar absolviert
- Zudem konntest du während des Studium erste Erfahrung im Bereich CAD sammeln
- Du besitzt erste Kenntnisse in einer Scriptsprache z.B. Batch, PowerShell oder Python
- Des Weiteren besitzt Du sehr gute Kommunikationsskills und und fühlst dich dabei wohl, eigenständig zu arbeiten
- Dein Profil wird durch fließende Deutsch- und Englischkenntnisse sowie die Bereitschaft zu gelegentlichen nationalen und internationalen Dienstreisen abgerundet
Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.
Benefits: