Projektmanager Technologieentwicklung Software m/w/d
2023-0068 | Phoenix Contact GmbH & Co. KG in 32825 Blomberg | Hybrid model possible
Als Projektmanager Technologieentwicklung Software m/w/d begleiten Sie Technologieprojekte für unseren internen Maschinen- und Werkzeugbau von der Anforderungsermittlung über die Umsetzung bis hin zum operativen Einsatz im Produktionsumfeld. Dabei behalten Sie den Überblick über laufende und geplante Projekte und priorisieren die Bearbeitungsreihenfolge mit den Stakeholdern.
Job description:
- Sie identifizieren produktionstechnische Entwicklungsbedarfe und -potenziale
- Außerdem übernehmen Sie die Projektleitung im Rahmen der Organisation der Projektarbeit, der Budgetverantwortung sowie der Kommunikation im Unternehmen
- Sie fertigen technische Projektskizzen und Präsentationen zur Darstellung des Projektverlaufs an
- Darüber hinaus erstellen Sie Wirtschaftlichkeitsanalysen und Projektnachbetrachtungen zu Entwicklungsprojekten
- Sie stellen den Know-How Transfer in Richtung des betriebsinternen Maschinenbaus sowie der Produktion sicher
Requirements:
- Sie haben ein Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik, Technische Informatik, Automatisierungstechnik oder vergleichbar absolviert
- Darüber hinaus konnten Sie mindestens ein Jahr Erfahrung in der Leitung von Softwareprojekten sammeln
- Sie besitzen Erfahrung in der Anforderungserfassung und Entwicklung von Software, insbesondere im C# und .Net Umfeld
- Ebenfalls sind Sie erfahren in der Darstellung und Präsentation komplexer technischer Lösungen
- Ihr Profil wird durch fließende Englischkenntnisse sowie die Bereitschaft zu nationalen und internationalen Dienstreisen (max. 10%) abgerundet
Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.
Benefits:

Wenn Sie auf diesen Play-Button klicken, werden Sie mit Youtube verbunden.
Youtube