Trainee PLM Teamcenter Operations m/w/d
2023-0126 | Phoenix Contact GmbH & Co. KG in 32825 Blomberg | Hybrid model possible
Als Trainee PLM Teamcenter Operations m/w/d unterstützt Du den Betrieb und die Weiterentwicklung der Enterprise Applikation Teamcenter und ertüchtigst damit Phoenix Contact Wegbereiter für unsere Kunden hin zur „All Electric Society“ zu sein.
Als Trainee m/w/d durchläufst Du ein maßgeschneidertes, umfangreiches und abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit einem auf Dich abgestimmten individuellem Entwicklungsplan. Zudem warten auf Dich direkte Ansprechpartner m/w/d, Mentoren m/w/d sowie Buddies, welche Dich zu jeder Zeit fachlich und persönlich unterstützen. Du lernst viele neue Methoden und Strategien kennen und wirst parallel durch Seminare, Workshops und persönliche Entwicklungsbausteine durch das Programm begleitet. Ein Highlight: Du lernst auch Kolleginnen und Kollegen der internationalen Standorte kennen, denn ein Aufenthalt an einem der Standorte ist fester Bestandteil des Traineeprogramms. Dein Arbeitsvertrag ist von Beginn an unbefristet.
Starttermin für das Traineeprogramm ist der 01.05.2024.
Job description:
- Du arbeitest Dich in die PLM-Enterprise-Platform Teamcenter ein
- Zusätzlich stellst Du Komponenten für die Systemlandschaft bereit
- Du übernimmst die visuelle Darstellung und das Log-Management
- Im Bereich Softwareentwicklung bist Du für den Betrieb, kleinere Implementierungen im Kontext Teamcenter sowie für die Infrastrukturbereitstellung verantwortlich
- Neben der Aufnahme von Anforderungsanalysen bewertest Du bestehende Prozesse und trägst zu deren Verbesserung bei, indem Du Machbarkeitsstudien (POC´s) durchführst
- Die Automatisierung von Rollouts rundet Dein Aufgabengebiet ab
Requirements:
- Du hast ein Studium der Fachrichtung Wirtschaftsinformatik, Informatik oder einen vergleichbaren Studiengang absolviert
- Du hast Interesse an der Mitwirkung bei kontinuierlichen Verbesserungsprozessen (KVP)
- Neben einer schnellen Auffassungsgabe verfügst Du über analytische Fähigkeiten und ein hohes technisches Verständnis
- Du sprichst Deutsch und fließend Englisch
Benefits: