Vertriebsingenieur m/w/d
2023-0268 | Phoenix Feinbau GmbH & Co. KG in 58511 Lüdenscheid
Als Vertriebsingenieur m/w/d sind Sie verantwortlich für die Akquise von Projekten sowie die Beratung und Betreuung verschiedener Kunden. In diesem Rahmen begleiten Sie Entwicklungsprojekte, Optimierungsprojekte und Änderungsprojekte im Bereich Ersatzwerkzeuge.
Job description:
- Sie erstellen und arbeiten Ergebnisdokumente, Angebote sowie Pflichten- und Lastenhefte aus
- Zusätzlich arbeiten Sie verschiedene technische Konzepte und Prozesse aus
- Sie bewerten die Herstellung von Artikeln, die sich in der Entwicklungsphase befinden
- Sie planen von der Projektakquise bis zur Beauftragung
- Ihr Aufgabengebiet wird durch Ihre Beratung im Bereich Stanzartikelauslegung innerhalb der Phoenix Contact Unternehmensgruppe national und international abgerundet
Requirements:
- Sie haben ein abgeschlossenes technisches Studium oder eine technische Ausbildung mit anerkannter Zusatzqualifikation absolviert, oder eine vergleichbare Qualifikation
- Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im Bereich der Stanz- und Umformtechnik
- Darüber hinaus haben Sie Kenntnisse über verschiedene Fertigungstechnologien
- Idealerweise bringen Sie erste Projekterfahrung mit
- Sie besitzen verhandlungssichere Englischkenntnisse und sind sicher im Umgang mit SAP, Excel und PowerPoint
Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.
Benefits:
Wenn Sie auf diesen Play-Button klicken, werden Sie mit Youtube verbunden.
Youtube