Ingenieur/Techniker als Consultant für Maschinensicherheit m/w/d
2023-0399 | PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH in 31812 Bad Pyrmont
Als Berater m/w/d für Dienstleistungen zur Maschinensicherheit sind Sie für unsere Kunden aus der Branche Maschinenbau erster Ansprechpartner m/w/d für Themen wie die funktionale Sicherheit und CE Zertifizierung von Maschinen.
Job description:
- Sie führen Beratertätigkeiten und Kundenprojekte im Bereich der Maschinensicherheit durch
- Sie bewerten Schutzkonzepte von Maschinen und kennen Methoden und Prozesse zur Erreichung der funktionalen Sicherheit
- In diesem Zuge erstellen Sie Risikobeurteilungen, Sistema-Nachweise sowie Validierungsunterlagen und stellen die Ergebnisse beim Kunden vor
- Abschließend planen Sie Seminare zur Know-how- und Technologie-Vermittlung und führen diese durch
Requirements:
- Sie haben ein Studium in der Fachrichtung Automatisierungstechnik, Elektrotechnik oder Maschinenbau absolviert; alternativ können Sie eine Weiterbildung zum Techniker m/w/d vorweisen
- Sie konnten bereits 2 Jahre Berufserfahrung sammeln
- Darüber hinaus überzeugen Sie mit Kenntnissen in Stromlaufplananalysen
- Idealerweise bringen Sie Know-How zu Themen mit wie der EG-Maschinenrichtlinie, DIN EN 60204 und DIN EN ISO 13849-1/2 und DIN EN ISO 12100
- Gute Englischkenntnisse und eine internationale Reisebereitschaft im Umfang von 20 % runden Ihr Profil ab
Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.
Benefits:

Wenn Sie auf diesen Play-Button klicken, werden Sie mit Youtube verbunden.
Youtube