EMV-Prüfingenieur Automotive m/w/d


ist ein unabhängiges und modernes Prüflabor für technische Produkte und Innovationen. Als Prüfingenieur für EMV-Prüfungen m/w/d mit dem Schwerpunkt Automotive, erleben Sie hautnah die Zukunftstechnologien der Automobilbranche und prüfen die elektronischen Komponenten bezüglich Ihrer elektromagnetischen Verträglichkeit.

Job description:

  • Sie betreuen unsere Kunden in Bezug auf die Vorbereitung und Umsetzung von EMV-Prüfungen
  • Sie führen EMV-Prüfungen durch und erstellen die Dokumentation gemäß den Anforderungen der Herstellerspezifikationen
  • Außerdem wirken Sie bei der Etablierung neuer Mess- und Prüfverfahren für das EMV-Labor mit
  • Darüber hinaus erstellen Sie Prüfvorschriften und verifizieren Messmittel

Requirements:

  • Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Elektro-, Informations-, Nachrichten- oder Hochfrequenztechnik, einen entsprechenden Techniker oder eine vergleichbare Ausbildung
  • Sie verfügen über Fachkenntnisse im Bereich EMV sowie der einschlägigen Normen und Richtlinien
  • Wünschenswert sind erste Erfahrungen im Labor- /Prüfumfeld oder der Hardwareentwicklung  
  • Idealerweise besitzen Sie bereits Erfahrung in der Projektarbeit, gerne international
  • Gutes Englisch rundet Ihr Profil ab

Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.

https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/4edc8268d3fe4ee17fcdd54965f7a27e/Testlab_Icon_AttraktiveBezahlung_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/55619c86fc717c51d2bcb1e6efc0537a/Testlab_Icon_FlexibleArbeitszeiten_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/cccf597b1724559482d6be78f0aec0dd/Testlab_Icon_Urlaub_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/545ba0aeebbed660b16f8d89874b4862/Testlab_Icon_Parkmoeglichkeiten_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/f8748436aa6ebf62114389e6a2ef5a3c/Testlab_Icon_Gesundheitsangebote_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/a75a0c36512d6d879bc227014eaa93fa/Testlab_Icon_Fitnesscenter_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/dff8da9c8dd634e7c6b183d32fcfc6ba/Testlab_Icon_Weiterbildung_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/ce1100f871453cc5c5cedf7f840ae37e/Testlab_Icon_BetrieblicheAltersvorsorge_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/e93f1b146c6a8fe8af006f97dc1edc8c/Testlab_Icon_Onboarding_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/5bf0a1a396c5da3c1a78ac5c8fcdd0c0/Testlab_Icon_Sozialberatung_128x128.pnghttps://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/7cee099930b465a96ee47752e26d873d/Testlab_Icon_Mitarbeiterevents_128x128.png  

  

Wenn Sie auf diesen Play-Button klicken, werden Sie mit Youtube verbunden.

Mehr zum Thema Datenschutz

Youtube

Contact: Dittmer, Karsten