IT-Administrator mit Schwerpunkt IT-Security m/w/d
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen IT-Administrator m/w/d für die Abteilung Project Engineering, der sich auf den Bereich IT-Security spezialisiert hat.
Das Entgelt wird entsprechend den Bestimmungen des gültigen Tarifvertrags (IG Metall NRW) gezahlt.
Job description:
- Sie sind für die Beschaffung, den Aufbau und die Installation von Hardware, Software und Netzwerkkomponenten für unsere Kundenprojekte verantwortlich
- Darüber hinaus bearbeiten Sie Störfälle und erarbeiten bedarfsgerechte Lösungen für unsere Kunden
- Die Härtung von Netzwerken und Computersystemen gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben
- Sie bereiten das Patch- und Updatemanagement der ausgelieferten IT-Infrastruktur vor und führen es durch
- Sie begleiten IT-Sicherheitsaudits und stellen sicher, dass alle Anforderungen erfüllt werden
- Abschließend unterstützen Sie uns bei der Pflege des Schwachstellenmanagements
Requirements:
- Sie haben Ihr Studium der (Wirtschafts-)Informatik und/oder eine Ausbildung als Fachinformatiker m/w/d für Systemintegration erfolgreich abgeschlossen oder besitzen eine vergleichbare Qualifikation
- Sie haben umfassende Erfahrung im Umgang mit Windows Server und Clientbetriebssystemen, einschließlich Active Directory (AD), Gruppenrichtlinien (GPO), Windows Server Update Services (WSUS) und Hyper-V
- Zusätzlich sind Sie versiert in der Konfiguration von Switchen und Routern, insbesondere in den Bereichen VLAN, Ring-Topologien und Access Control Lists (ACL)
- Sie sind bereit in einem Umfang von ca. 20% deutschlandweit zu reisen und besitzen einen Führerschein der Klasse B
- Neben sehr guten Deutschkenntnissen in Wort und Schrift, verfügen Sie über gute Englischkenntnisse
Bei geringen Abweichungen können die Anforderungen auch durch einschlägige Berufserfahrung oder Weiterqualifizierung erreicht werden.
Contact: Fittkau, Nina