Ausbildung zum Werkzeugmechaniker für Formentechnik m/w/d
Job-ID: 2026-0238 | Phoenix Contact GmbH & Co. KG in 32825 Blomberg


Wenn du Geduld zu deinen Eigenschaften zählst, Präzision und Erfahrung zu schätzen weißt, ist diese Ausbildung vielleicht genau dein Ding. Du stellst Spritzgießwerkzeuge her, mit denen in der Produktion Kunststoffteile für unsere Produkte gefertigt werden. Bei der Herstellung und Wartung von Spritzgießwerkzeugen kommt es auf Geschick und große Genauigkeit an. Selbst ein Haar mit einer Dicke von 0,06 mm darf nicht zwischen die beiden Werkzeughälften passen. Die fertigen Oberflächen sind auf 0,001 mm genau gearbeitet, was mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Job description:

  • Du fertigst, wartest und reparierst Spezialwerkzeuge für die Herstellung von Produkten aus Kunststoff
  • Du stellst hochpräzise Ersatzbauteile für die Spritzgießwerkzeuge her
  • Zusätzlich erprobst und optimierst du Spritzgießwerkzeuge
  • Darüber hinaus arbeitest du mit den betrieblichen CAD-Systemen und hältst dort deine Anpassungen fest

Details zur Ausbildung:

  • Ausbildungsstart: 01.08.2027
  • Ausbildungszeit: 3,5 Jahre
  • Berufsschule: Lüttfeld-Berufskolleg, Lemgo

Requirements:

  • Du hast oder wirst einen qualifizierten Hauptschulabschluss, Fachoberschulreife, Fachhochschulreife oder allgemeine Hochschulreife erwerben
  • Zudem verfügst du über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und besitzt handwerkliches Geschick
  • Du zeichnest dich durch deine präzise und selbstständige Arbeit aus
  • Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein runden dein Profil ab

Contact:
Lena Feger 
Tel: 05235/3-30700